CLASSIA: Enostavna, modularna, elegantna

Edinstvena in popolna ponudba za vse načine vgradnje: modularni standard s pravokotnimi dozami in standard z okroglimi dozami.

LASTNOSTI

Opis

Moderna in čista oblika, opredeljena z natančno linijo, ki je v nasprotju z rahlo ukrivljeno površino. Okvir daje edinstveno obliko vašemu stikalu.

16 okrasnih okvirjev, ki se ujemajo z 2 barvama mehanizmov:

- bleščeče bela
- satin črna

Oplemenitena izbira z dodanim učinkom kovinsko zlate, kroma, niklja.

Edinstvena in popolna ponudba za vse načine vgradnje:

- Modularni standard
- Standard z okroglo dozo

Sistema je mogoče med sabo kombinirati.

 
Product
Product

Dva modula

standard z okroglo dozo

Product
Product

Trije moduli

modularni standard

IZBOR OKRASNIH OKVIRJEV

classiaclassiaclassiaclassiaclassiaclassiaclassiaclassia
classiaclassiaclassiaclassiaclassiaclassiaclassiaclassia

KONFIGURATOR OKRASNIH OKVIRJEV

Odkrij najprimernejšo rešitev:

1- Izberi standard

2- Izberi barvo

3- Izberi okrasni okvir

4- Ustvari svoj dizajn...
in ga poskusi na steni

MEHANIZMI

Product

Stikalo: 2 različici

- Osvetljeno z priloženo LED sijalko: prednost je jasna in intenzivna osvetlitev. - Neosvetljeno: vedno univerzalna estetika.

Product

TV Vtičnice

- Optimalne zmogljivosti: Nizko slabljenje (<1 dB za DVBT satelitske sisteme).
- Nov sistem ožičenja, varen in domiseln.
- Enostavno: Samo ena referenca za vsako TV vtičnico.

Product

NOVA IZVLEČNA PRENOSNA SVETILKA

Moderna in tehnološka svetilka zagotavlja vso varnost ki jo potrebujete ob izpadu električne energije.

Product

PASIVNA IR STIKALA

Stikalo s pasivnim IR detektorjem gibanja, primerno za vse vrste bremen, vključno z LED.

Product

UNIVERZALNI ZATEMNILNIK

Z novimi univerzalnimi zatemnilniki je mogoče nadzorovati in prilagajati svetilnost vseh vrst bremen.

Product

USB POLNILNIKI

USB polnilni moduli so namenjeni polnjenju tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in podobnih naprav. Odlična rešitev za stanovanjske in komercialne aplikacije.

Hotelska ponudba

Integrirane rešitve in sistemi za načrtovanje in celovito gradnjo hotela:
Od upravljanja in nadzora nad sobo, do dostopa do distribucije električne energije.

Product

Pospravi sobo/ne moti

Product

Brivska vtičnica

Product

Kartično stikalo

Product

Sobni termostat

Classia in Idrobox

Z Idrobox je Classia kompletna in jo lahko vgradimo v prostore, kjer se zahteva zaščita IP40 do IP55.

Product

IP 55 vodotesni okvirji

Product

IP 40 nadometna ohišja

Product

IP 55 nadometna ohišja

Classia kombinacije

6 za standard z okroglo dozo – do 5 mest

Product

Classia modularnost

5 za modularni standard - do 7 modulov

Product

CLASSIA SISTEM ZA NAMESTITEV

Inovativni sistem regulacije nosilnega okvirja zagotavlja popolno namestitev okrasnega okvirja na steno
Enostavna namestitev in odstranitev mehanizmov

Product
Nosini okvir z vijaki

NAMESTITEV V SUHOMONTAŽNE STENE

Distančnik, ki se ga odstrani kadar nosilec nameščamo na stene iz mavčnih plošč za popolno poravnavo okrasnega okvirja na steni.

KOVINSKI VLOŽEK
Nosilni okvir je trdnejši.
Kovinska ušesca zagotavljajo boljšo pritrditev z vijaki.

Product
Nosilni okvir s krempeljci

Če je potrebno, se krempeljci lahko odstranijo in nosilec vgradite vijačno.

Popolna poravnava zaradi inovativnega zapenjalnega sistema.
Visoka odpornost in trdnost zaradi posebnega materiala.

DIMENZIJE

Sistem z okroglimi dozami

Product

Modularni sistem z pravokotnimi dozami

Product
Pozanimaj se o naših drugih proizvodih