Evoline 19" prostostoječe podatkovne omare
Rešitve za veliko lažje delo

VISOKA OBREMENITEV
- Dopustna obremenitev 1000 kg
- Podporni profili so izdelani iz 24-krat prepognjenega jekla
- Zaradi teksturirane poliestrske obloge je zagotovljena vrhunska odpornost na korozijo in praske
PRILAGODLJIVOST
- Sestavljeno, v celoti razstavljivo ogrodje
- Sestavljive omare
- Dvojna oznaka U na sprednjih in zadnjih 19“ nosilcih
- Snemljivi hrbtni in stranski paneli z možnostjo zaklepanja
- Široka paleta sprednjih in zadnjih vrat
- 19", po globini nastavljiva vodila
- Odpiranje vrat največ 120°
DODATKI
- V standardno konfiguracijo je vključen kabelski vhod s krtačo za zaščito pred prahom
- Vertikalni kanali za priročno vertikalno polaganje velikih snopov povezovalnih kablov
- Kabelske rinke za navpično vodenje povezovalnih kablov v omarah širine 600 mm
- Različne vrste polic in napajalnih enot PDU
RAZLIČNE VELIKOSTI
- Od 22U do 47U
- Širina 600 in 800 mm
- Globine od 600 do 1000 mm

SPREDAJ
V osnovni izvedbi komunikacijske omare so sprednja vrata iz kaljenega stekla in kovinskega okvirja. Omare širine 600 mm so opremljena z enojnimi steklenimi vrati in omare širine 800 mm s v izvedbi z dvojnimi steklenimi vrati. Za enak izgled omar so lahko omare širine 800 mm po naročilu opremljene z enojnimi steklenimi vrati.

VRATA
Kovinska sprednja in zadnja vrata za povečano mehansko trdnost v zahtevnih okoljih, kot naprimer v proizvodnih obratih. Perforirana sprednja in zadnja vrata občutno povečajo učinkovitost hlajenja aktivnih naprav. Na voljo za omare širine 600 in 800 mm.

DVOJNA VRATA
Dvojna polna kovinska ali dvojna perforirana vrata v primeru prostorske omejitve v strežniškem prostoru. Za omare širine 800 mm.

NA VOLJO V ČRNI IZVEDBI
Elegantne črne omare RAL 9005 na voljo na zahtevo.

STRANICE Z MOŽNOSTJO ZAKLEPANJA
Hrbtni in stranski panel se lahko odstrani in zaklene. Stranice so dodatno pritrjene s plastičnimi zapahi.

STROPNE PREZRAČEVALNE ENOTE
Prezračevalne enote so montirane na strop, kar omogoča najučinkovitejše odstranjevanje vročega zraka, medtem ko ne zasedejo uporabnega prostora omare.

VHOD ZA KABLE NA HRBTNI STRANI
Odstranljiv vhod za kable na hrbtni strani. Samo za omare 42U.

NOGICE ZA NIVELIRANJE
Za izravnavo podatkovnih omar. Vključeno v standardno konfiguracijo.

DVOJNO OZNAČEVANJE VIŠIN – U
Sprednji in zadnji 19" nosilci so označeni dvojno za hitro pozicioniranje opreme.

19" DRSNI PROFILI
19" drsni profili z globinsko nastavitvijo omogočajo natančno pozicioniranje aktivne opreme v omari.

KABELSKI VHOD S KRTAČO
Vsi kabelski vhodi so standardno opremljeni s krtačo.

VERTIKALNI KANALI HD
Povezovalni kabli se lahko učinkovito organizirajo brez horizontalnih organizatorjev kablov, kar omogoča prihranek prostora v omari.