Easy kit: 2-žična povezljiva Wi-Fi rešitev za vašo varnost.

LASTNOSTI
Opis
Proizvodi
7’’ Wi-Fi povezljivi video set
369420 7’’ Beli
369430 7’’ Črni


DOOR ENTRY EASY KIT aplikacija za upravljanje vseh funkcij
EASY KIT povezljivi video-domofonski set
Z aplikacijo je mogoče upravljati glavne funkcije notranje video enote:
- sprejem poziva
- odpiranje vrat
- pregled povezanih kamer (BTicino in/ali Netamo)
Zaradi strogih pravil skupine Legrand, so osebni podatki in uporaba funkcij maksimalno varni.
DOOR ENTRY EASY KIT BTICINO aplikacija je breplačna in dostopna na:



Pretvorite vaš domofonski sistem v povezljivega s povezljivo notranjo enoto
- Preusmeritev poziva na pametni telefon;
- Wi-fi povezljiva;
- 7’’ barvni LCD zaslon;
- V beli ali črni barvi;
- Prostoročna enota;
- Aktivacija stopniščne razsvetljave
- Združljivost z Netatmo kamerami.


10” in 7” seti z zaslonom na dotik
369330 10” set z zaslonom na dotik
369320 7” set z zaslonom na dotik

7” video seti
369220 7” set z enoto z učinkom ogledala
369230 7” set z belo notranjo enoto

4.3” video seti
369110 set s 4.3” video notranjo enoto

Vsi EASY KIT seti se lahko razširijo z do dvema notranjima enotama
Dodatne notranje enote z zaslonom na dotik
- Prostoročne;
- Zaslon na dotik;
- Srebrna barva notranje jedinice;
- Ohranjevalnik zaslona;
- MP3 melodije zvonjenja;
- Digitalni foto okvir (SD kartica ni priložena);
- Spominska domofonska tajnica;
- Dvojno odpiranje vrat (osebni prehod in pogon vrat za avto).

Dodatne 7” notranje enote
- Prostoročne;
- Enota z učinkom ogledala;
- Bela notranja enota;
- Dvojno opiranje vrat (osebni prehod in pogon za avto)

Galerija slik
















Izbirna tabela
NOTRANJE ENOTE | 369425 | 369435 | 369335 | 369325 | 363225 | 369235 | 369115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi povezljiva | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
LCD barvni zaslon | 7‘’ bel | 7‘’ črn | 10’’ srebrn | 7’’ srebrn | 7‘’ zrcalni | 7‘’ bel | 4.3‘’ bel |
Standard | Evro vtikač | Evro vtikač | Evro vtikač | Evro vtikač | Evro vtikač | Evro vtikač | Evro vtikač |
Dvojno odpiranje vrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aktivacija razsvetljave | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Ohranjevalnik zaslona | No | No | Yes | No | No | No | No |
MP3 + Digitalni foto okvir (SD kartica ni vključena) | No | No | Yes | No | No | No | No |
Posnetek obiskovalca & sporočilo | No | No | Yes | No | No | No | No |
Združljivost z Netatmo kamerami | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Razširitev seta
Enostavno razširite vaš domofonski set z nakupom dodatne notranje ali zunanje enote in/ali video kamere.

VGRADNJA
Priporočena vgradnja
Zunanjo in notranjo enoto je priporočljivo namestiti na višini 160 - 165 cm (zgornji rob). Priporočena višina namestitve za invalide je 135 - 140 cm (zgornji rob), razen če je določeno drugače.
Kamera na zunanji enoti ne sme biti usmerjena proti virom svetlobe ali proti objektom z osvetlitvijo iz ozadja.
V prostorih z nizko osvetlitvijo je priporočljiva namestitev dodatnega vira svetlobe.

Dimenzije
ZUNANJA ENOTA

7" BELA IN ČRNA WI-FI POVEZLJIVA NOTRANJA ENOTA

10” NOTRANJA ENOTA Z ZASLONOM NA DOTIK

7” NOTRANJA ENOTA Z ZASLONOM NA DOTIK

7” NOTRANJA ENOTA Z UČINKOM OGLEDALA

4.3” NOTRANJA ENOTA