Nič več izpadov elektrike.

LASTNOSTI
Opis
MyHOME_Up sistem za nadzor bremen nadzoruje največjo priključeno moč porabnikov in izklaplja manj pomembne električne naprave. Ko pride do prekoračitve nastavljenega praga lahko z izklopom aktuatorjev, preko katerih se napajajo porabniki, preprečimo izpadu elektrike.
Sistem omogoča sledeče funkcije:
Nadzor in upravljanje do 63 bremen
S pomočjo zaslona za prikaz porabe ali zaslonov na dotik (3,5" in 10") prikazuje trenutne in kumulativne podatke o porabi na uro, dan ali mesec za nadzorovani 1-fazni porabnik.
Glede na potrebe stranke lahko onemogočite ali ponovno omogočite prednost-prioriteto določenim porabnikom.
Omogoča nadzor pravilnega delovanja bremena z meritvijo tokov v dovodu in povratku in tako zanava uhajanje diferenčnega zemeljskega toka.
Obseg
Sestava sistema
Sistem je sestavljen iz nadzorne krmilne enote, aktuatorjev za nadzor bremen širine samo 1 DIN ter podometnih in stenskih zaslonov za prikaz in upravljanje statusa porabnikov. Vse naprave so povezane z 2-žilnim BUS kablom.
Bus tehnologija: Vse naprave se med seboj povežejo z 2-žilnim BUS kablom, ki se uporablja za prenos informacij in 27 Vdc napajanje.
Estetska integracija-enoten izgled: Prvotna lastnost sistema MyHOME_Up, od preproste digitalne komande do najnaprednejšega zaslona na dotik, je popolna skladnost elementov v stikalnih programih Axolute, Living Light in Living Now.

Centralna krmilna enota za nadzor bremen
Centralna enota za upravljanje in nadzor aktuatorjev sistema za nadzor bremen, da se prepreči izklop zaradi preobremenitve.

Aktuator s tokovnim senzorjem
Aktuator z integriranim merjenjem toka za vklop in izklop nadzorovanih porabnikov. Diferenčna zaščita se lahko izvede z dodajanjem toroidne tuljave.

Aktuator
Aktuator za odklop bremena iz električnega omrežja, da se prepreči izklop zaradi preobremenitve. Na voljo tudi za podometno vgradnjo za morebiten izlop porabnika na vtičnici.

Zasloni in naprave za nadzor bremen
V sistem se lahko vključijo naprave, ki lahko prikazujejo stanje nadzorovanih porabnikov, in ki lahko neodvisno od same nadzorne enote nadzorujejo stanje porabnika. Opisane funkcije je mogoče doseči s pomočjo pomočjo enote za nadzor porabnika in zaslona za prikaz porabe.

Konfiguracija naprav
Naslovi in funkcije, ki jih naprave izvajajo, se lahko konfigurirajo ročno z vstavitvijo numeričnih konfiguratorjev ali z uporabo osebnega računalnika s programsko opremo Myhome_Suite in drugimi.
Prenesi MyHome_Suite
Galerija





INŠTALACIJA
Primernost inštalacije
Naprave sistema za nadzor bremen so nameščene na enak način kot tradicionalne naprave in jih lahko vgradite:
- v podometno dozo;
- v razdelilno omaro na DIN letev.
Priklop naprav se izvede z 2-žilnim nepolariziranim BUS kablom. Vse naprave morajo biti konfigurirane, s čimer se jim dodeli naslov in funkcija.

Datoteke in storitve
Programska oprema MyHome_Suite