Rešitve za upravljanje svetil, senčil in drugih bremen.

LASTNOSTI
Opis
MyHOME_Up sistem vam omogoča, da istočasno in na integriran način upravljate funkcije, ki so jih prej izvajali ločeni in zapleteni električni sistemi, kot so:
- Upravljanje svetil: nastavitev jakosti svetil-zatemnjevanje, vklop in izklop posameznih svetil, skupin svetil ali pa vseh svetil istočasno, upravljanje LED svetil, zatemnjevanje kompaktnih flourescentniih sijalk (CFL), varčnih halohenskih sijalk, elektronskih transformatorjev in 0-10V predstikalnih naprav;
- Upravljanje senčil in drugih bremen: rolet, zaves, žaluzij, tend in drugih senčil z dvosmernim elektro pogonom posamično, v skupini ali vseh istočasno;
- Upravljanje s scenariji: ročno ali samodejno aktiviranje luči, motornih pogonov senčil, sistema ozvočenja in idealne sobne temperature na podlagi dogodkov ali pogojev v sistemu.
Obseg
Sestava sistema
V sistemu sta dve vrsti naprav:
- Komande, povezane samo na BUS kabel;
- Aktuatorji, povezani na BUS kabel in na 230 Vac napajanje, za upravljanje priklopljenega bremena.
Bus tehnologija: Vse naprave se med seboj povežejo z 2-žilnim BUS kablom, ki se uporablja za prenos informacij in 27 Vdc napajanje.
Estetska integracija-enoten izgled: Prvotna lastnost sistema MyHOME_Up, od preproste digitalne komande do najnaprednejšega zaslona na dotik, je popolna skladnost elementov v stikalnih programih Axolute, Living Light in Living Now.

Komanda za svetila in senčila s pokrovčkom
Ta naprava je opremljena s pokrovčki z natisnjeno oznako, ki jih izberete glede na funkcijo posamezne komande.
Komanda na dotik
Ta naprava je na voljo v velikosti dveh ali treh modulov in pošlje ukaz za vklop ali izklop in nastavitev ob dotiku površine.
Komanda z 8 tipkami
Ima 8 tipk z osvetljenimi ikonami, ki označujejo dodeljene funkcije; lahko upravlja svetila, senčila in aktivira scenarije.
Steklena komanda na dotik
Naprava s kapacitivnimi tipkami, vsaka tipka je označena z LED, ki ob dotiku spremeni intenzivnosti.




IR senzor
Naprava s senzorjem svetlobe in infrardečim senzorjem, za upravljanje svetil glede na prisotnost ljudi in količine naravne svetlobe.

Scenarijska komanda
Naprava s tipkami za upravljanje do 4 različnih scenarijev, lahko se opremi z napisi s funkcijo tipk.

MyHome_Screen 3.5
Zaslon na dotik z nastavljivimi ikonami za upravljanje svetil, senčil, zalivanja in drugih funkcij.

Podometni aktuator za senčila in svetila
Naprava z dvema relejema za upravljanje enega senčila ali dveh svetil. Opremi se ga s pokrovčkom z natisnjenim simbolom za senčilo in/ali svetilo.

Povezava funkcij naprav
Ta operacija se izvede s posebno aplikacijo MyHOME_Up za pametne naprave Android in iOS ter z vgradnjo vmesnika MyHOMEServer1 v sistem.
Pojdi na MyHOME_Up stran
Aktuator za vklop/izklop v osnovnem ohišju
Zelo kompaktna rešitev za namestitev v razdelilne doze in ohišja naprav.
Aktuator za vklop/izklop za namestitev na DIN letev
Na voljo z 2, 4 in 8 releji s 16A kontakti in neodvisnimi izhodi. Ima napajalno napetost za funkcijo "zerro crossing" za kompaktne fluorescenčne sijalke in LED svetilke.
Zatemnilni aktuator za namestitev na DIN letev
Na voljo z različnimi izhodi: za svetila z močmi do 1000VA, za LED svetilke in CFL sijalke z močjo do 300 W, z izhodno krmilno napetostjo 0 - 10 V za elektronske predstikalne naprave, za svetila z DALI predstikalnimi napravami.
Aktuator za senčila za namestitev na DIN letev
Na voljo z 2 in 4 releji za krmiljenje svetil in, s funkcijo medsebojne blokade relejev, tudi motornih pogonov različnih senčil.




Galerija













INŠTALACIJA
Primernost inštalacije
Naprave za upravljanje svetil in senčil z motornim pogonom so nameščene na enak način kot tradicionalne naprave.
Naprave lahko vgradite:
- v podometno dozo;
- v razdelilno omaro na DIN letev;
- na steno.
Naprave morajo biti povezane z nepolariziranim 2-žilnim BUS kablom. Aktuatorji, ki krmilijo bremena, morajo biti priključeni tudi na 230V električno omrežje.
Vse naprave morajo biti konfigurirane, s čimer se jim dodeli naslov in funkcija. Konfiguracijo se izvede z aplikacijo MyHOME_Up.

Video navodila
MyHOME_UP inštalacija 1
MyHOME_UP inštalacija 2
Datoteke in storitve
MyHome_Suite programska oprema