MyHOME_Up: termoregulacija
Udobno. Učinkovito. Varčno.

LASTNOSTI
Opis
MyHOME_Up sistem termoregulacije se lahko izvede z različnimi sistemi ogrevanja in hlajenja, tako da se lahko ločeno nastavi temperaturo vsakega prostora glede na njegovo funkcijo in čas v dnevu, ko se ga uporablja. Izberete lahko tudi prostore, ki jih ne želite ogrevati, ker niso v uporabi.
Sistem upošteva tudi toploto sonca in odprtost oken (neobvezna funkcija). Zaradi funkcije prostorske regulacije temperature stavba pridobi energetski razred in uporabniki lahko prihranijo pri stroških za ogrevanje in hlajenje.
Ogrevanje in hlajenje je mogoče upravljati lokalno in na daljavo s pomočjo aplikacije MyHOME_Up za pametne naprave Android in iOS.
Obseg
Sestava sistema
Sistem je sestavljen iz centralne nadzorne enote, temperaturnih tipal in aktuatorjev za krmiljenje grelnih in/ali hladilnih elementov. Majhne sisteme se lahko izvede samo s temperaturnimi tipali z zaslonom in aktuatorji, brez centrale za termoregulacijo. Vse naprave so povezane preko 2-žilnega BUS kabla.
Z uporabo enote "Driver manager"- F459 je mogoče vgraditi ogrevalne in hladilne naprave in sisteme drugih proizvajalcev ter upravljati njihove funkcije z napravami MyHOME.
Bus tehnologija: Vse naprave se med seboj povežejo z 2-žilnim BUS kablom, ki se uporablja za prenos informacij in 27 Vdc napajanje.
Estetska integracija-enoten izgled: Prvotna lastnost sistema MyHOME_Up, od preproste digitalne komande do najnaprednejšega zaslona na dotik, je popolna skladnost elementov v stikalnih programih Axolute, Living Light in Living Now.

Centralna nadzorna enota za termoregulacijo
Uporablja se za upravljanje / programiranje celotnega sistema (izbira načina delovanja, prikaz temperature v conah in nastavitev programov). Na voljo je v treh verzijah: za upravljanje enega prostora, do štirih prostorov in do 99 prostorov.

Temperaturno tipalo z zaslonom
Opremljeno je s 4 tipkami za nastavitev želene temperature in načina delovanja. Uporablja se lahko tudi v mešanih sistemih ogrevanja / hlajenja in kot centralno nadzorno enoto za en prostor.

Temperaturno tipalo z in brez možnosti nastavitve
Temperturna tipala merijo temperature med 3 - 40 ° C in so na voljo s gumbom za nastavitev in brez njega ter v določeni različici za upravljanje hitrosti ventilatorja.

Radijska razširitev
Prostore, kjer ni 2-žilnega BUS-ožičenja, lahko spremljate z baterijskimi radijskimi temperaturnimi tipali.

Aktuator z relejskimi izhodi
Naprava je na voljo z 2, 4 ali 8 releji za krmiljenje on/off ventilov in črpalke.

Aktuator z 0-10V izhodom
Ta naprava krmili proporcionalne ventile z napajalno napetostjo 0 - 10 VDC. Za krmiljenje hitrosti ventilatorja so na voljo še trije releji.

Ta sistem je sestavljen samo iz temperaturnih tipal in aktuatorjev in je idealen za srednje velike in majhne sisteme. Če sistem nadzorujete s pametnim telefonom ali tablico preko aplikacije MyHOME_Up, lahko sistem upravlja vsak prostor posebej ali v skupinah z ustvarjanjem scenarijev.

Konfiguracija naprav
Naslovi in funkcije, ki jih naprave izvajajo, se lahko konfigurirajo ročno z vstavitvijo numeričnih konfiguratorjev, s programsko opremo Myhome_Suite z uporabo osebnega računalnika ali s pomočjo aplikacije MyHome_UP na pametni napravi iOS ali Android.
Prenesi MyHome_Suite
Galerija










INŠTALACIJA
Primernost inštalacije
Naprave sistema za termoregulacijo so nameščene na enak način kot tradicionalne naprave in jih lahko vgradite:
- v podometno dozo;
- v razdelilno omaro na DIN letev;
- na steno.
Priklop naprav se izvede z 2-žilnim nepolariziranim BUS kablom. Vse naprave morajo biti konfigurirane, s čimer se jim dodeli naslov in funkcija.

Video navodila