Nuvo: večprostorski sistem ozvočenja
Visokokakovosten zvok v vsakem prostoru.

LASTNOSTI
Opis
NUVO večprostorski digitalni avdio sistem je idealna rešitev za predvajanje najljubše glasbe v do 16 prostorih, ne glede na to, kje je shranjena: na tablici, pametnem telefonu, trdem disku ali pa je na voljo na internetu in dostopna s storitvijo iTunes, Windows Media, Tunein in Deezer.
Sistem lahko istočasne v različnih prostorih predvaja različne skladbe ali pa isto skladbo v celi hiši, popolnoma sinhronizirano. Nadzira se z brezplačno aplikacijo (se uporabi tudi za konfiguriranje sistema) za naprave Android in iOS.
Ostale lastnosti sistema:
- Predvajanje zvočnih datotek z zelo veliko bitno hitrostjo in poslušanje vseh glasbenih podrobnosti;
- Uporaba visokokakovostnih zvočnikov z močjo do 120 W za močan in intenziven zvok;
- Tri rešitve za povezavo: brezžični sistem, žični sistem za profesionalne aplikacije in kombinirani sistem.
Obseg ponuidbe
Sistem
NUVO, večprostorski digitalni avdio sistem, enostaven za namestitev in konfiguriranje, sestavljajo conski ojačevalniki (predvajalniki), povezani v domače omrežje LAN in visokokakovostni zvočniki.
Tehnični podatki:
- Upravljanje datotek: FLAC, WAV, Ogg Vorbis, MP4, AAC in WMA.
- Zvočniki z digitalno tehnologijo razreda D;
- V posameznem prostoru se lahko uporabljajo tudi avdio naprave drugih proizvajalcev in se integrirajo v NUVO sistem (uporaba predvajalnika NV-P300-EU).

Brezžični sistem
Brezžični dvopasovni sistem (pri 2,4 in 5 GHz), v katerem je vsak predvajalnik povezan preko wi-fi omrežja v omrežje LAN. Idealno za hitro ustvarjanje prilagodljivih sistemov z minimalnimi gradbenimi posegi.

Žični sistem
Sistem, v katerem je vsak predvajalnik povezan s kablom v omrežje LAN. Idealno za zvočne sisteme v prostorih z obstoječim žičnim omrežjem LAN. Predvajalniki se lahko namestijo centralizirano v posebna ohišja.

Kombinirani žični in brezžični sistem
Kombinirani sistem za brezžičnoo razširitev žičnega sistema. Idealna rešitev za zvočne sisteme na prostem ali v zaprtih prostorih, ki nimajo žičnega LAN omrežja.

1-prostorski 2x20W predvajalnik
Za brezžične in žične sisteme. Samostojna rešitev, ki se namesti v en prostor hiše in sega tako opremi z ozvočenjem.
Tehnični list1-prostorski 2x60W predvajalnik
Za brezžične in žične sisteme. Samostojna rešitev, ki se namesti v en prostor hiše in sega tako opremi z ozvočenjem.
Tehnični list1÷3 prostorski 2x20W predvajalnik
Za žične sisteme in instalacije, centralizirane v posebnem stojalu.
Tehnični list1÷3 prostorski 2x50W predvajalnik
Za žične sisteme in instalacije, centralizirane v posebnem stojalu.
Tehnični list



1-prostorski predvajalnik brez ojačevalnika
Predvajalnik brez ojačevalnika se uporablja za ozvočenje enega prostora v kombinaciji z ojačevalnikom druge blagovne znamke
Tehnični list
Zvočniki Serija 2
Zvočniki z nizkotoncem iz polipropilena za globoke base in visokotonski zvočnik s svileno kupolo za kristalno čiste zvoke; uporabna moč do 50 W RMS.
Tehnični list (0,50MB)
Zvočniki Serija 4
Zvočniki z nizkotoncem iz steklenih vlaken za minimalno popačenje in visokotonski zvočnik z aluminijasto kupolo za svetle zvoke; uporabna moč do 75 W RMS.
Tehnični list (0,50MB)
Zvočniki Serija 6
Zvočniki s nizkotoncem iz kevlarja in ogljikovih vlaken za visoke moči in titanijevim visokotoncem za ekstremne zmogljivosti; uporabna moč do 100 W RMS.
Tehnični list (0,50MB)
ACCENTPLUS® 2
Zvočniki z odličnimi zvočnimi zmogljivostmi z nizkotoncem z membrano Dupont Kevlar in visokotoncu s titanovo kupolo. Moči 50 W, 100 W in 120 W rms.
ACCENTPLUS® 1
Zvočniki z nizkotoncem iz polipropilena za globoke base in visokotonski zvočnik s svileno kupolo za kristalno čiste zvoke. Moči 50 W in 60 W RMS.
Tehnični list (0,50MB)
ACCENTPLUS® ROCK
Zvočniki s posebno obliko skale, vodoodporni za zunanjo uporabo. Moči 50 W in 100 W RMS.

Aplikacija za nadzor funkcij
Brezplačna aplikacija za tablice in pametne telefone omogoča konfiguracijo sistema in upravljanje vseh funkcij za poslušanje.
Za prenos aplikacije poglejte “Datoteke in storitve”.

Programska oprema Music Share
Programska oprema za skupno rabo glasbenih vsebin, naloženih na PC ali NAS napravah, z aplikacijo Nuvo.
Za prenos aplikacije poglejte “Datoteke in storitve”.

Galerija





















Vodič za izbiro
Predvajalnik | Vgradnja | Povezava z LAN omrežjem | Bluetooth povezava | Število con | Izhodna moč na cono (8 Ohm zvočnik) | Izhodna moč na cono (6 Ohm zvočnik) | Izhodna moč na cono (4 Ohm zvočnik) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV-P100-EU | samostojno | žično + Wi-Fi | ne | 1 | 2x20W | n.p. | n.p. |
NV-P200-EU | samostojno | žično + Wi-Fi | da | 1 | 2x60W | n.p. | n.p. |
NV-P3100-EU | posebno ohišje | žično | ne | 3 | 2x20W | n.p. | n.p. |
NV-P3500-EU | posebno ohišje | žično | ne | 3 | 2x50W | 2x75W | 2x100W |
NV-P300-EU | samostojno | žično | ne | 1 | n.p. | n.p. | n.p. |
Vodič za izbiro: zvočniki Serije 2
FREKVENČNI OBSEG | MOČ | IMPEDANCA | UČINKOVITOST | VGRADNJA | |
---|---|---|---|---|---|
NV-2IC6 | 60Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | strop |
NV-2IC6-ANG | 60Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | strop |
NV-2IC6-DVC | 55Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | strop |
NV-2IC8 | 45Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | strop |
NV-2IC8-ANG | 45Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | strop |
NV-2IW6 | 60Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | stena |
Vodič za izbiro: zvočniki Serije 4
FREKVENČNI OBSEG | MOČ | IMPEDANCA | UČINKOVITOST | VGRADNJA | |
---|---|---|---|---|---|
NV-4IC6 | 55Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-4IC6-ANG | 55Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-4IC6-DVC | 50Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-4IC8 | 40Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-4IC8-ANG | 40Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-4IW6 | 55Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | stena |
Vodič za izbiro: zvočniki Serije 6
FREKVENČNI OBSEG | MOČ | IMPEDANCA | UČINKOVITOST | VGRADNJA | |
---|---|---|---|---|---|
NV-6IC6 | 60Hz - 20KHz | 100W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-6IC6-ANG | 60Hz - 20KHz | 100W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-6IC8 | 35Hz - 20KHz | 100W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-6IC8-ANG | 35Hz - 20KHz | 100W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | strop |
NV-6IW6 | 50Hz - 20KHz | 100W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | stena |
Vodič za izbiro: zvočniki za splošno uporabo
MOČ | IMPEDANCA | UČINKOVITOST | FREKVENČNI OBSEG | VGRADNJA | |
---|---|---|---|---|---|
NV-AP16OW NV-AP16OB | 50W | 8 Ohm | 88db 1W/1m | 60Hz÷20kHz | na tla |
NV-AP26OW NV-AP26OB | 50W | 8 Ohm | 88db 1W/1m | 55Hz÷20kHz | na tla |
Vodič za izbiro: zvočniki z izgledom kamna za zunanje aplikacije
MOČ | IMPEDANCA | UČINKOVITOST | FREKVENČNI OBSEG | |
---|---|---|---|---|
NV-AP18RS NV-AP18RG | 100W | 8 Ohm | 91 db 1W/1m | 45Hz÷20kHz |
NV-AP16RS NV-AP16RG | 50W | 8 Ohm | 88 db 1W/1m | 60Hz÷20kHz |
INŠTALACIJA
Primernost inštalacije
Pri nameščanju sistema ocenite naslednje dejavnike:
- Razpoložljivost omrežja LAN: za uporabo vseh sistemskih funkcij mora biti na voljo žično ali brezžično omrežje LAN s povezavo do interneta;
- Značilnosti in dimenzije prostora, ki ga je treba opremiti z ozvočenjem, da izberete število in moč predvajalnikov, ki se bodo uporabljali;
- Vrsta zvočnika, ki se ga izbere na podlagi predvajalnika in z upoštevanjem možnosti namestitve: na stropu, steni ali tleh..

Konfiguracija sistema s samostojnim predvajalnikom
Nasveti na najboljšo konfiguracijo sistema
Datoteke in storitve
DIZAJN
Ideje in orodja za tvoje projekte

Tehnični listi
Prenos celotne zbirke tehničnih dokumentov.

Nuvo tehnični priročnik
Prenesite tehnični priročnik s podatki za načrtovanje in namestitev sistema.

Reševanje težav
Poiščite rešitev pri reševanju morebitnih težav.