Classe 300X : video notranja enota
Poglej video
LASTNOSTI
Opis
CLASSE 300X13E je nova povezljiva video notranja enota, ki združuje sodobnost in inovacije, saj omogoča komunikaciji med pametnim telefonom in notranjo video enoto. Vgrajena povezljivost Wi-fi omogoča povezavo s pametnim telefonom, z namensko aplikacijo pa lahko na inovativen in funkcionalen način upravljate pozive z zunanje video-domofonske enote.
Glavne lastnosti:
- Posredovanje pozivva na pametni telefon;
- Wi-Fi povezava;
- 7″ barvni LCD zaslon na dotik;
- Prostoročna;
- Stenska nadometna vgradnja ali namizna postavitev;
- Povezava z induktivno zanko (s slušnim aparatom);
- V beli in antracit izvedbi
- Spominska funkcija;
- Opcija zapiskov-beležk;
- Funkcija sprejemne pisarne;
- Interkom;
- Aktivacija stopniščne razsvetljave;
- Dobavljiva tudi v setu;
- Enostavna konfiguracija direktno preko zaslona na dotik;
- Integracija NETATMO pametne kamere.
Povezljiva Classe 300X video notranja enota je del Eliot programa.
Eliot je program BTicino, namenjen povezljivim napravam (Internet stvari), ki identificira vse tiste proizvode ali sisteme, ki zaradi povezave z oblakom dajejo dodano vrednost v smislu funkcionalnosti, informacij, interakcije z okoljem in uporabe.
Obseg
Classe 300X13E
S pametnim telefonom lahko z uporabo Classe 300X13E notranje video enote sprejemate pozive, odpirate vrata, aktivirate kamero ali razsvetljavo na dvorišču ali zalivanje vrta.
Na voljo v dveh barvah: svetli in temni.
Glavne funkcije je mogoče aktivirati s pomočjo tipk, občutljivih na dotik, nameščenih na zlahka prepoznavnem območju s taktilnim vodilom za lažje prepoznavanje.



Door Entry Aplikacija: ustvarjena za končnega uporabnika
DOOR ENTRY je brezplačna aplikacija za Android in iOS pametne telefone, ki se jo lahko prenese z ustreznih spletnih digitalnih trgovin.
Konfiguriranje aplikacije zahteva le nekaj korakov in zaradi oblaka BTicino je povezava popolnoma avtomatizirana in upravljana z najvišjo stopnjo varnosti.

Povezana in interoperabilna
Odprta za integracije s povezljivimi napravami drugih proizvajalcev, da razširite svojo uporabniško izkušnjo.
Zaradi integracije z NETATMO Smart Indoor in Smart Outdoor Camera, je možen prikaz video posnetka iz vaših BTicino in NETATMO kamer z eno samo aplikacijo: DOOR ENTRY.
Konfigurcija povezave naprav je zelo enostavna.
Brez dodatnega ožičenja ali pripomočkov.
To se izvede neposredno iz notranje video enote Classe 300X, pri izbiri »Združljive naprave« v konfiguracijskem meniju in omogočanju NETATMO kamer, ki se prikažejo na zaslonu.
Izvedite več o NETATMO pametnih kamerah: obišči spletno stran NETATMO
Poglej video

Kako se poveže Classe 300X in NETATMO kamero?
Brez poseganja v inštalacijo in brez dodatnih pripomočkov
Samo trije enostavni koraki:
Classe 300X13E
2-žilna prostoročna notranja enota z induktivno zanko in notranjim spominom na voljo v svetli (344642) in temni (344643) barvi. Kapacitivne tipke za nadzor glavnih funkcij domofonskega sistema: aktivacija ključavnice, sprejem poziva-pogovor, aktivacija zunanje enote in tipka za priljubljeno funkcijo, ki jo je mogoče konfigurirati za aktiviranje najpogosteje uporabljenih hitrih dejanj - npr.: nadzor stopniščne razsvetljave, interkom, dodatne aktivacije.

Takoj povezana in konfigurirana
Po namestitvi aplikacije, vam vodeni postopek omogoča povezavo med pametnim telefonom in Classe 300X13E v nekaj korakih.

Enostavna inštalacija
Classe 300X se vgradi na steno s pomočjo priloženega stenskega nosilca ali pa namesti na mizo z namiznim nosilcem 344632 (se naroči ločeno).

Classe 300X13E ne spreminja pravil inštalacije
Pozabite na zapletenost namestitve in konfiguriranje Ethernet omrežja ter ohranite preprostost 2-žilnega ožičenja.
Vse ostaja enako kot prej. Wi-Fi tehnologija, integrirana v notranjo video enoto, omogoča posodobitev stare notranje avdio ali video notranje enote s Classe 300X13E brez potrebe po dodatnem ožičenju.

Eleganten izgled in sodobna tehnologija
Classe 300 ima širok 7” zaslon na dotik z ojačano površino z učinkom svetlečega stekla.


Galerija












Vodič za izbiro
FUNKCIJE | 344642 | 344643 |
---|---|---|
Preusmeritev poziva na pametni telefon | Da | Da |
Wi-Fi povezava | Da | Da |
7" barvni zaslon na dotik | Da | Da |
Prostoročna | Da | Da |
Induktivna zanka | Da | Da |
Barva | svetla | temna |
Vgradnja | stenska/namizna | stenska/namizna |
Aktivacija ključavnice | Da | Da |
Aktivacija stopniščne razsvetljave | Da | Da |
Aktivacija/pregled kamer | Da | Da |
Interkom | Da | Da |
Spominska funkcija | Da | Da |
Funkcija beležke za sporočila | Da | Da |
Funkcija "Sprejemna pisarna" | Da | Da |
Dobavljiva tudi v setu | Da | Ne |
Integracija NETATMO kamer | Da | Da |
INŠTALACIJA
Primernost vgradnje
Classe 300 zagotavlja največjo enostavnost namestitve: namestitev na steno s priloženim nosilcem ali namizna namestitev z namiznim nosilcem (se naroči ločeno).

Video vodič
CLASSE 300X13E
Kako namestiti aplikacijo Door Entry
CLASSE 300X13E
Povezava z Wi-Fi omrežjem
CLASSE 300X13E
Sinhronizacija časa in datuma
CLASSE 300X13E
Posodobitev Firmware-a
Dimenzijski podatki