Hišni zvonci

produit_D03_carillon

Zbirka radijskih zvoncev v setih

Enostavni za vgradnjo in zanesljivi, so radijski hišni zvonci Legrand idealna rešitev za stanovanjske in manjše poslovne objekte. Vgradite ga lahko na lokacijo po vaši želji in izberete svojo melodijo zvonjenja!

carillons_radio

Serija Serenity

  • 2 izgleda: bel & aluminij
  • 30 melodij + MP3
  • Utripajoča LED
  • IP54 tipkalo
  • Doseg: 200 m
  • Možno je dodati senzor z infrardečim zaznavanjem z dometom 8 metrov
gamme_serenite

Serija Comfort

  • 2 izgleda: bel & antracit
  • 15 melodij
  • IP44 tipkalo
  • Doseg: 100 m
  • možno je dodati senzor z infrardečim zaznavanjem z dometom 8 metrov
gamme_confort

Serija Essential

  • 32 melodij
  • IP44 tipkalo
  • Doseg: 50 m
gamme_apart
Raziščite še naše druge rešitve