Prilagodljivost in funkcionalnost

V beli ali sivi barvi in zagotavljanju maksimalne prilagodljivosti montaže je Plexo na voljo v kompletni ali modularni različici.

Pri kompletni različici preprosto samo izberete med vgradno in nadgradno montažo produkta: ena kataloška številka ustreza vaši rešitvi za takojšnjo montažo.

Pri modularni različici izberete mehanizem v beli ali sivi barvi.. Odvisno od vrste želene montaže ga dopolnite z nad ometno dozo ali pa podstavkom za podometno vgradnjo. Ker je mehanizem enak za oba načina montaže, lahko odločitev o pod ali nad ometni montaži sprejmemo v zadnjem trenutku.

The flexibility of an extensive range
The flexibility of an extensive range
The flexibility of an extensive range

Brezskrbnost na zahtevnih mestih

Program Plexo vključuje funkcije z visoko dodano vrednostjo, ki zadovoljijo potrebe različnih konfiguracij  in zahtev: 2-žilno ali 3-žilno avtomatsko stikalo brez preglasitve, svetlobno občutljivo stikalo, STP Cat. 6A RJ 45 vtičnica, itd.

Pred ožičene vtičnice, opremljene z avtomatskimi sponkami nam bistveno skrajšajo in poenostavijo montažo.

Nad ometna ohišja Plexo so opremljena s končnimi pokrovi z prebadljivo membrano (brez izreza),kar olajša montažo. Ohišja zagotavljajo odpornost na vremenske vplive za vse vrste dovoda (kabel ali cev) in kompenzacijo za poravnavo prevodnikov.

Peace of mind on demanding sites

Umetnost prilagajanja

Vtičnice na vrtu ali terasi so odlična ideja, še boljša ideja so USB vtičnice!

Plexo lahko s pomočjo adapterja sprejme vse Mosaic mehanizme, to pomeni da lahko npr. USB vtičnico vgradite podometno v zunanjo steno.

Priročno za poležavanje na terasi in brskanje po tabličnem računalniku ali za polnjenje telefona nekje v bližini med tem ko uživate v bazenu.

The art of adaptation

Enostavna montaža in prihranek vašega časa

Plexo ponuja priročen in hiter način montaže nadometne inštalacije: Uvod za kable in inštalacijske cevi je zatesnjen z vremensko odporno membrano.

Med priklopom so kabli ali vodniki nameščeni na podnožju ohišja, ki ga nato samo pokrijemo in s tem privarčujemo tudi do 15 % časa montaže.

In celoten sistem dobiva atraktiven izgled.

Ducting: simplified installation, saves you time

Vremensko odporne rešitve za večjo zaščito

Z izvedbama  IP 55 in IP 66, ki imata povečano število vodotesnih tesnil, nudi linija Plexo popolno tesnenje na katerem koli mestu.

Odločite se za pod ometne ali nad ometne rešitve v skladu z zahtevami vgradnje: vse so primerne za montažo v zaprtih prostorih kot montažo v zunanjih prostorih.

Weatherproof solutions for increased protection
Raziščite še naše druge rešitve