2-žilne domofonske rešitve.
Popoln sistem za vašo varnost.

LASTNOSTI
Opis
Eno ali dvo-stanovanjski video-domofonski sistem z robustno zunanjo enoto in prostoročno notranjo enoto. Vsi seti se lahko nadgradijo z dodatno zunanjo enoto in analogno videonadzorno kamero ter s še dvema notranjima enotama za vsako stanovanje (v vsakem stanovanju so lahko do 3 notranje enote).
- Eno-stanovanjska rešitev (enostavno razširljiva na dvo-stanovanjsko);
- Barvna video 2-žilna rešitev;
- Zunanja enota v kovinskem ohišju s širokokotno barvno kamero (95°), zaščito pred dežjem in prilagodljivo osvetljeno napisno ploščico za eno-stanovanjski ali dvo-stanovanjski objekt;
- Zelo enostavna vgradnja;
- Napajalnik z vtikačem (Euro standard);
- Dvojno odpiranje vrat (za osebni prehod ter za avto);
- 7” & 10” enota z zaslonom na dotik, 7” enota z učinkom ogledala ter v beli barvi in 4.3” prostoročna notranja enota;
- Vse notranje enote so med seboj zamenljive in združljive.
Obseg
10” in 7” seti z zaslonom na dotik
369320 set s 7" zaslonom na dotik in Euro vtikačem

7” video seti
369230 7” set z belo notranjo enoto in Euro vtikačem

4.3” video set

Razširite svoj set z do dvema dodatnima notranjima enotama
Dodatna notranja enota z 10” ali 7" zaslonom na dotik
- Prostoročno;
- Zaslon na dotik;
- Srebrna barva okvirja;
- Ohranjevalnik zaslona z uro;
- MP3 melodije;
- Digitalni foto okvir (SD kartica ni vključena);
- Posnetek obraza obiskovalca;
- Domofonska tajnica;
- Aktivacija razsvetljave;
- Dvojno odpiranje vrat (osebni prehod in pogon vrat za avto).

Razširite svoj set z do dvema dodatnima notranjima enotama
Dodatne notranje enote s 7” zaslonom
- Prostoročna;
- Z učinkom ogledala;
- V beli barvi;
- Aktivacija razsvetljave;
- Dvojno odpiranje vrat (osebni prehod in pogon vrat za avto).

Razširite svoj set z do dvema dodatnima notranjima enotama
Dodatne notranje enote s 4.3” zaslonom
- Prostoročne;
- V beli barvi;
- Dvojno odpiranje vrat (osebni prehod in pogon vrat za avto).

Razširite svoj set z dodatno zunanjo enoto in videonadzorno kamero
Dodatna zunanja enota
- Zaščita pred vremenskimi vplivi (IP54);
- Kovinska zaščita pred dežjem;
- 95° širokokotna kamera;
- Osvetljena napisna ploščica za eno ali dve družini;
- Direkten priklop dodatne kamere.
Dodatna kamera
- Zaščita pred vremenskimi vplivi (IP66);
- V beli barvi;
- Nočna slika;
- Primerna za notranjo in zunanjo uporabo;
- Napajalnik in priključni kabel vključena.

Galerija












Vodič za izbiro
Opis - KOVINSKA ZUNANJA ENOTA | 369330 | 369320 | 369220 | 369230 | 369110 |
---|---|---|---|---|---|
Zaščita pred vdorom trdih teles in vode | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Zaščita pred dežjem | Da | Da | Da | Da | Da |
Širokokotna kamera (95°) | Da | Da | Da | Da | Da |
NOTRANJE ENOTE | 369330 | 369320 | 369220 | 369230 | 369110 |
---|---|---|---|---|---|
10” barvni zaslon | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
7” barvni zaslon | Ne | Da | Da | Da | Ne |
4.3” barvni zaslon | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
Zaslon na dotik | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
Dvojno odpiranje (za osebe in za avto) | Da | Da | Da | Da | Da |
Nastavljiva glasnost | Da | Da | Da | Da | Da |
Aktivacija razsvetljave | Da | Da | Da | Da | Ne |
Ohranjevalnik zaslona z urolock screen saver | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
MP3 + Digitalni foto okvir (SD kartica ni vključena) | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
Snemanje obraza obiskovalca & domofonska tajnica | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
Inštalacija do treh notranjih enot v stanovanje | Da | Da | Da | Da | Da |
Avdio interkom funkcija | Da | Da | Da | Da | Da |
ENOTE ZA RAZŠIRITEV SISTEMA (se naroča ločeno) | 369330 | 369320 | 369220 | 369230 | 369110 |
---|---|---|---|---|---|
369335 (notranja enota-10” zaslon na dotik) | Da | Da | Da | Da | Da |
369325 (notranja enota-7” zaslon na dotik) | Da | Da | Da | Da | Da |
369225 (notranja enota-7” z učinkom ogledala) | Da | Da | Da | Da | Da |
369235 (notranja enota -7” bela) | Da | Da | Da | Da | Da |
369115 (notranja enota-4.3” bela) | Da | Da | Da | Da | Da |
369339 (zunanja video enota) | Da | Da | Da | Da | Da |
391438 (videonadzorna kamera) | Da | Da | Da | Da | Da |
VGRADNJA
Primernost vgradnje
Zunanjo enoto je priporočljivo namestiti na višini 160 - 165 cm (zgornji rob). Priporočena višina namestitve za invalide je 135 - 140 cm (zgornji rob), razen če je določeno drugače.
Kamera na zunanji enoti ne sme biti usmerjena proti virom svetlobe ali proti objektom z osvetlitvijo iz ozadja.
V prostorih z nizko osvetlitvijo je priporočljiva namestitev dodatnega vira svetlobe.

Dimenzije
ZUNANJA ENOTA

10” ZASLON NA DOTIK

7” ZASLON NA DOTIK

7” NOTRANJA ENOTA Z UČINKOM OGLEDALA IN BELA

4.3” PROSTOROČNA ENOTA