Nova
Classe 100
LASTNOSTI
Opis
Classe 100 je posodobljena serija video in avdio notranjih domofonskih enot, prostoročnih in s slušalko, za vgradnjo na steno ali postavitev na mizo. Sodobna, diskretna in elegantna oblika ji omogočajo popolno skladnost z vsemi interierji .
Glavne lasntosti:
- preusmeritev poziva na pametno napravo;
- Wi-Fi povezava;
- 5″ LCD barvni zaslon;
- vgradnja na steno ali postavitev na mizo;
- bela nevpadljiva barva;
- zmanjšana debelina enot;
- prostoročna ali s slušalko.
OBSEG
Serijo sestavljajo tri prostoročne video enote in dve avdio notranji enoti, tako v prostoročni izvedbi kot s slušalko.

CLASSE 100X16E,
osnovna serija notranjih enot je sedaj tudi
POVEZLJIVA.
Notranje enote:

- 2-žilna Wi-Fi prostoročna video notranja enota z induktivno zanko;
- 5“ LCD barvni zaslon;
- video notranja enota uporablja aplikacijo Door Entry;
- dodatne tipke na dotik za nastavljive funkcije.

- 2-žilna prostoročna enota z induktivno zanko;
- 5“ LCD barvni zaslon;
- 4 dodatne tipke na dotik za nastavljive funkcije.

- 2-žilna prostoročna video enota;
- 5“ LCD barvni zaslon;
- 1 dodatna tipka na dotik.

CLASSE 100A16E,
prostoročna avdio notranja enota
Notranje enote:

- 2-žilna prostoročna avdio notranja enota
- mehansko tipkalo za sprejem in zaključek pogovora
- 3 tipke na dotik za osnovne funkcije domofonskega sistema
- dodatne 4 tipke na dotik za nastavljive funkcije.

- 2-žilna avdio notranja enota s slušalko;
- 3 tipke na dotik za osnovne funkcije domofonskega sistema;
- 4 dodatne tipke na dotik za nastavljive funkcije.
ENOSTAVNA VGRADNJA
Vse enote serije Classe 100 se vgradijo na steno s priloženim stenskim nosilcem ali pa postavijo na mizo z namiznim nosilcem 344692 (se naroča ločeno).

Stenska vgradnja

Namizna postavitev

Stenska vgradnja

Namizna postavitev
POPOLNA REŠITEV ZA PREDELAVE SISTEMOV IN OBNOVE OBJEKTOV
V obstoječem 2-žilnem sistemu lahko zamenjate staro avdio ali video notranjo enoto z novo enoto Classe100X16E.
Zaradi vgrajene Wi-Fi povezljivosti dodatno ožičenje ni potrebno.

Odstranite staro 2-žilno video enoto BTicino
Zamenljive stare enote:
PIVOT, POLYX, SWING, CLASSE 100,
NIGHTER/WHICE VIDEO POSTAJA,
VIDEO 2,5" ZASLON

Nova povezljiva CLASSE 100 enota je vgrajena brez potrebe po dodatnih napravah in/ali ožičenju. (Tudi v večstanovanjskih objektih z do 22 stanovanji).

Po vgradnji lahko takoj povežete svojo novo
POVEZLJIVO CLASSE 100 enoto z aplikacijo
Door Entry in že imate vse funkcije video
domofonskega sistema dostopne preko
pametnega telefona, kjerkoli ste.
Galerija














Izbirna tabela
LASTNOSTI | CLASSE 100X16E | CLASSE 100V16E | CLASSE 100V16B | CLASSE 100V16H | CLASSE 100A16E | CLASSE 100A16M |
---|---|---|---|---|---|---|
344682 | 344672 | 344652 | 344625 | 344282 | 344292 | |
Avdio | Da | Da | ||||
Barvni video | Da | Da | Da | Da | ||
Porstoročna | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Barva | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Zaslon | 5” LCD | 5” LCD | 5” LCD | 4.3” LCD | ||
Aktivacija ključavnice | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Aktivacija luči na stopnišču | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Aktivacija/pregled kamer | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Preusmeritev poziva na pametni telefon | Da | |||||
Interkom | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Induktivna zanka | Da | Da | ||||
Etažni poziv | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Dodatne tipke z nastavljivo funkcijo | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Število melodij zvonjenja | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Funkcija "Sprejemna pisarna" | Da | Da | Da | Sì | ||
Na voljo v setu | 364614 | 364612 | 364613 - 364622 | 364232 | 364231 | |
Vgradnja | Stenska/Namizna | Stenska/Namizna | Stenska/Namizna | Stenska | Stenska/Namizna | Stenska/Namizna |
INŠTALACIJA
MAKSIMALNA PRILAGODLJIVOST VGRADNJE
Stenska namestitev s priloženim nosilcem ali namizna namestitev s posebnim namiznim nosilcem 344692 (se naroča ločeno).


Stenska vgradnja

Namizna postavitev
Dimenzije