Green’up oprema za polnjenje električnih vozil

Produit_B07_Soliroc

Set pripravljen za vgradnjo in Green'up vstopni komplet

Set pripravljen za vgradnjo je sestavljen iz vtičnice za polnjenje električnih vozil, pritrdilne plošče z nosilcem kabla in kombiniranim diferenčnim zaščitnim stikalom.
Varno polnjenje vseh električnih vozil s kablom mode 1 ali mode 2 s tokom od 8 do 16 A. Sistem zaznavanja, ki ga je patentiral Legrand: vozila zaznajo varno Green'up vtičnico in izberejo največjo moč polnjenja, kar posledično skrajša čas polnjenja.
Green'up vstopni komplet vsebuje set pripravljen za vgradnjo, omarico Plexo³ in števec električne energije 45 A.

new project

Podometna vtičnica Green’up

S svojo zaščito IK 10 zagotavlja izjemno mehansko odpornost in je odlična za uporabo na javnih parkiriščih.
Od 8 do 16 A polnjenje vseh električnih vozil s kablom mode 1 ali mode 2 (patentiran sistem zaznavanja Legrand).

B03_02_recharges_vehicules

Plastične Green’up polnilne postaje

Plastične polnilne postaje Green’up se uporabljajo za polnjenje vozil v mode 2 in mode 3. Z vgrajenim Bluetooth vmesnikom se lahko uporabljajo za lokalno nadzorovanje polnjenja z aplikacijo EV CHARGE. Z IP ali Wi-Fi (opcijsko) komunikacijskim kompletom je možno daljinsko upravljanje s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali računalnikom. Stenska pritrditev ali samostoječa montaža (opcijsko).
Nazivne moči:

  • 3,7 / 4,6 kW - enofazna polnilna postaja
  • 3,7 do 7,4 kW (nastavljivo) - enofazna polnilna postaja
  • 11 do 22 kW (nastavljivo) - trifazna polnilna postaja
Axolute_make-youB03_03_recharges_vehicules

Kovinske Green’up polnilne postaje

Kovinske polnilne postaje Green’up se uporabljajo za polnjenje vozil v mode 2 in mode 3. Za lažje upravljanje jih lahko nadzira podjetje in jih enostavno vključi v sistem za obračun operaterja parkirišča.
Plačilo za porabljeno električno energijo se lahko prišteje k stroškom parkiranja v prostoru. Stenska pritrditev ali samostoječa montaža (opcijsko).
Nazivne moči:

  • 3,7 / 4,6 kW - enofazna polnilna postaja
  • 3,7 do 7,4 kW (nastavljivo) - enofazna polnilna postaja
  • 11 do 2x 22 kW (nastavljivo) - trifazna polnilna postaja
B03_04_solutions_vehicules_elec

Upravljanje ponjenja

Green’up polnilne postaje ponujajo možnost lokalnega upravljanja polnjenja zahvaljujoč integriranemu Bluetoothu: konfiguracija in upravljanje polnilne postaje s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom z aplikacijo EV CHARGE (združljivo z IOS ali Android).
Na voljo so sledeče funkcije: dnevni program polnjenja, prikaz delovanja polnilne postaje, vklop / izklop polnilne postaje, dnevnik, spremljanje porabe s shranjevanjem podatkov v oblaku, posodobitve strojne programske opreme.

B03_05_solutions_vehicules_elec

Upravljanje ponjenja z dodatnim komunikacijskim vmesnikom

Komunikacijski komplet (opcijsko) se lahko uporablja za upravljanje funkcij in oddaljeno konfiguracijo polnilnih postaj Green’Up na pametnem telefonu, tabličnem računalniku ali računalniku prek IP (RJ 45) ali Wi-Fi omrežja. V kombinaciji s centraliziranimi ali samostojnimi bralniki nadzoruje dostop prek kartice RFID.
Več polnilnih postaj lahko upravljate prek spletnega strežnika Legrand.

B03_06_solutions_vehicules_elec