Napajalne enote (PDU)

Rešitve za vse konfiguracije
Ponudba PDU-jev združuje Legrandovo kakovost in inovacije v širšem območju uporabe. Brezhibno se zlije v katero koli namestitev, zagotavlja visokokvalitetno povezavo in skladnost s trenutnimi standardi.
Izdelani iz eloksiranega aluminija, visokokakovostnega materiala, ki je lahek in trden, so PDU-ji zasnovani na modularni osnovi, ki omogoča enostavno razširitev in prilagodljivo funkcionalnost modulov.
Ponudba je sestavljena iz 16 A do 32 A rešitev, enofazne ali trifazne. PDU-ji so na voljo v različicah Zero-U in 1 U (19 ” ali 10”) z vtičnicami, ki ustrezajo različnim standardom.

Zero-U PDU: inovativnost in uspešnost
Inovacije podjetja Legrand omogočajo upravljanje z energijo v omaricah strežnikov z uporabo PDU-jev iz linij izdelkov Zero-U.
Te novosti vključujejo: - Varnostne funkcije: tokokrog zaščiten z inštalacijskim odklopnikom, nameščen v nosilcu za preprečitev nenamernega izklopa, ... - Enostavna konfiguracija in integracija: 330° vrtljivi vhod kabla, barvno kodirani tokokrogi, brezvijačna montaža, ... - Merjenje porabe: ampermeter (z vrtljivim zaslonom) za učinkovito merjenje porabe.



1-U PDU: inovativnost in enostavna uporaba
19” PDU-ji, zasnovan za vgradnjo v strežniške omare in omare strukturiranega ožičenja, vključuje tudi najnovejše novosti za lažjo integracijo in vzdrževanje: hitra pritrditev na 19" vodila brez orodja, vodilo kabla omogoča vhod napajalnega kabla s treh strani brez
nevarnosti za poškodbe, ampermeter lahko zasučete za 90°, kar zagotavlja enostavno branje, ne glede na položaj vgradnje (vodoravno ali navpično), ...
10” PDU-ji so posebej zasnovani za LAN aplikacije. Prihajajo z enakim naborom novosti kot 19" različice.



Integrirano merjenje
Legrand ponuja rešitve, ki vključujejo trenutno merilno funkcijo za optimalno upravljanje naprav.
Ampermeter vgrajen v PDU meri porabo za boljše upravljanje naprave: uravnoteženi tokokrogi, prikaz razpoložljive kapacitete, režim porabe in preprečevanje preobremenitve, ...

Zaklepanje kabla
Patentirani mehanizem Legranda za samodejni zaklep kabla v vtičnico je združljiv s katerim koli napajalnim kablom s standardnim priključkom C14 in C20 .
Mehanizem omogoča standardni priklop napajalnega kabla z eno potezo ter se samodejno zaklene. S pritiskom gumba se kabel samodejno izklopi.
Ta sistem preprečuje nenamerno izklapljanje kabla in zagotavlja popolno varnost povezave.



Dodatki za PDU
Združljivi z vsemi PDU-ji v tej ponudbi, dodatna oprema omogoča nadzor moči in zaščito opreme pred prenapetostmi.
Zaklepni pokrovi se uporabljajo za zaklepanje dostopa do vtičnice. Za odklepanje je potreben poseben ključ.
Modularna prenapetostna zaščita ščiti opremo in ima vgrajeno hot swap tehnologijo. Modul prenapetostne zaščite se lahko
zamenja pod obremenitvijo brez prekinitve napajanja za opremo priključeno na PDU.