PVC ali aluminij DLP kanali

Številne možnosti za oskrbo delovnega prostora z električno energijo
DLP PVC kanal z fleksibilnim pokrovom in DLP Aluminij kanal ponuja široko izbiro dodatkov, velikosti, barve, ter izpolnjuje vse potrebe in zahteve inštalacij ne glede na lokacijo.
Kanali DLP PVC in DLP Aluminij so na voljo v "snap-on" in univeralni različici, ki zagotavljajo združljivost s številno dodatno opremo za prenos energije in podatkov. Idealna rešitev za kateri koli delovni prostor!

Snap-on PVC kanal
Hitra in enostavna namestitev zahvaljujoč prilagodljivem pokrovu in zaključnimi dodatki (spremenljivi koti od 80° do 120°, prekrivni spoj, končniki, itd.). Snap-on kanal nam omogoča neposredno pritrditev stikalnih mehanizmov Mosaic, brez dodatnih nosilnih okvirjev.
Dobavljivo kompletno (kanal in pokrov) , na volji so v različnih dimenzijah in barvi:
- Bela (dolžina 2m): od 50x80mm do 50x180 mm
- Bela (dolžina 2.5m): od 50x80mm do 50x180 mm
- Beli Antibakterijski (dolžina 2m): 50x80, 50x130 in 50x180mm
- Črn (dolžina 2m): 50x80 in 50x130mm
- Siv (dolžina 2m): 50x80, 50x130 in 50x180 mm



Univerzalni PVC kanal
Zahvaljujoč široki paleti namenskih nosilcev za namestitev, lahko v univerzalni pvc kanal vgradimo stikalne mehanizme Mosaic, Valena in Niloé.
>Kanal bele barve, dobavljiv v kompletu (kanal in pokrov) dolžine 2m, so na voljo v različnih velikostih:
- od 50x80mm do 50x170mm s širino pokrova 65mm
- od 35x105mm do 50x195mm s širino pokrova 65mm
Prilagodljiv pokrov in številni zaključni dodatki zagotavljajo polpoln izgled za optimalno integracijo.

Snap-on aluminij kanal
Kanal je z lahkoto opremiti s stikalnimi mehanizmi Mosaic, zahvaljujoč Snap-on neposredni pritrditvi brez dodatnih nosilnih okvirjev.
Za popolno prilagodljivost pri namestitvi, so za snap-on aluminij kanal dobavljivi različni dodatki, kot so spremenljivi koti od 80° do 120°.
Na vojlo v dolžini 2m in dveh velikosti: 50x85mm (1 prekat) in 50x130mm (2 prekata)

Univerzalni aluminij kanal
Zahvaljujoč široki paleti namenskih nosilcev za namestitev, lahko v univerzalni aluminij kanal vgradimo stikalne mehanizme Mosaic in Valena.
Dobavljivo v dolžini 2m in različnih velikosti:
- 50x105mm s širino pokrova 65mm ali 85mm
- 65x105mm s širino pokrova 85mm
- 50x150 in 65x150mm s širino pokrova 65mm ali 130mm
- 50x195 in 65x195mm s širino pokrova 85mm
Pripadajoči dodatki (koti, prekrivni spoj, končniki, itd.) za popoln zaključni izgled.