Cablofil mrežne kabelske police

Obsežen nabor za maksimalno prilagodljivost
Globalna ponudba in rešitve mrežnih kabelskih polic in dodatkov Cablofil, je ena izmed najbolj popolnih na trgu.
Širok nabor rešitev omogoča več konfiguracij upravljanja kablov, fleksibilno in optimalno integracijo upravljanja kablov v katerem koli okolju.

Varen, visoko zmogljiv in stroškovno učinkovit sistem
Patentiran varnostni rob (T-spoj za preprečevanje poškodb rok in vodnikov) in posebna mehanska zasnova mrežnih kabelskih polic Cablofil (razpon pritrjevanja na 2m) omogočajo znižanje stroškov in učinkovito upravljanje kablov.
90% odprta struktura mrežne kabelske police olajša vizualni pregled in vzdrževanje kablov, zagotavlja minimalni dvig temperature kabla, ter zmanjša zadrževanje prahu in vode. To omogoča višjo raven varnosti, bistvene prihranke pri obratovalnih stroških in hitrejše, učinkovitejše čiščenje instalacij.



Hitra in enostavna namestitev
Ponudba Cablofil vključuje rešitve s sistemi za hitro pritrditev in spajanje, ki nam prihranijo čas namestitve:
- Autoclic: hitro spajanje brez matic in vijakov
- Fasclic: mrežna kabelska polica z vgrajenimi spojnicami
Faslock auto, hitra spojka omogoča preprosto ustvarjanje ovinkov. Lahko ustvarite spremembe smeri na mestu, brez potrebe po posebnem orodju.
Namestitev mrežnih kabelskih polic olajša tudi celotna paleta nosilnih elementov: stenski nosilci, stropni nosilci, c profili, itd.

Odporne in trajne rešitve
Cablofil mrežne kabelske police odporne proti koroziji zahvaljujoč številnim možnim površinskim obdelavam: obstaja rešitev za vsako okolje!
Na voljo v verzijah glede na površinsko obdelavo EZ, EZ+, GC, nerjaveče jeklo 316L in 304L , imajo certifikat E30/E90 in ustrezajo standardom IEC 61 537, ABS (Ameriški pomorski urad) in DNV (Det Norske Veritas, odobren za obalne platforme in ladje).