Razdelilniki XL³ S

Stabilno in preprosto
Trdnost in zanesljivost tovarniško sestavljenih ohišij XL³ S, celovita ponudba ter številni dodatki, ki nudijo visoko stopnjo prilagodljivosti med namestitvijo, so glavne prednosti.
Ponudbo sestavljajo 3 družine, da se čim bolj prilagodite zahtevam vgradnje:
- XL³ S 160 za razdelilnike do 160 A (stanovanjski in manjši poslovni objekti)
- XL³ S 630 za razdelilnike do 630 A (poslovni objekti)
- XL³ S 4000 za razdelilnike do 4000 A (napajalni razdelilniki)

XL³ S 160: pripravljeni modularni razdelilniki
Enodelni razdelilniki, ki so lahko nadometne ali podometne izvedbe, imajo XL³ S 160 višine od 2 do 8 vrst, s 24 ali 36 moduli na vrsto. Imajo možnost zelo velikih zmogljivosti vgradnje elementov (do 288 modulov) in jih je mogoče združiti, da bi zadovoljili zahteve poslovnih objektov.
Zahvaljujoč odstranljivemu podnožju, odstranljivi večvrstni čelni plošči ali celo nastavljivim DIN letvami razdelilniki nudijo resnično prilagodljivost vgradnje.
Opremljeni so lahko z reverzibilnimi vrati (kovinskimi ali steklenimi) in sprejmejo kompaktne odklopnike DPX³ 160.

XL³ S 630 in 4000: hitra in enostavna sestava
Kompaktni razdelilniki. Na voljo so v 3 širinah 16, 24 ali 36 modulov / vrsto, ohišja XL³ S 630 in 4000 nudijo dobro prilagodljivost vgradnje elementov. Montažne plošče in prednje plošče so za različne zaščitne naprave do 630 A ali 4000 A, odvisno od velikosti ohišja.
Lahko jih združite in jih opremite s kovinskimi ali steklenimi reverzibilnimi vrati za zaščito do IP 43.
V ponudbi so številni dodatki za lažjo sestavo in vzdrževanje: univerzalne plošče, nastavljive DIN letve, dvižna ušesa, polne plošče, držala za pritrditev samolepilnih etiket itd.

XL³ S 630 in 4000: bakrene ali profilirane aluminijaste zbiralke
Sistemi nosilcev in izolatorjev za zbiralke do 630 A ali 4000 A so zasnovani tako, da se enostavno prilagajajo različnim širinam / globinam in različnim pritrdilnim položajem, tako prihranite več časa med sestavo.

Togost in zanesljivost
Tovarniško sestavljeni zagotavljajo optimalno kakovost, XL³ S enodelni kovinski razdelilniki zagotavlja izjemno togost.
Razdelilniki XL³ S so certificirani s strani neodvisnega organa (LOVAG), ki vam omogoča izdelavo sklopov s certifikatom IEC 61439-2 in -3.

XL³ S 630
Razdelilniki do 630 A
XL³ S 4000
Razdelilniki do 4000 A