MPX³ motorski zaščitni odklopniki do 100 A
Največja učinkovitost v manjšem prostoru.
S samo 4 velikostmi ohišja ponuja paleta odklopnikov MPX³ brezkompromisne zmogljivosti in funkcionalnosti za zaščito motorjev do 100 A.

CTX³ kontaktorji in RTX³ bimetalni releji - 3 polni do 800 A
Za krmiljenje tokokrogov do 800 A.
Obsežen razpon nazivnih tokov, krmilnih napetosti, pomožnih naprav in dodatkov ter popolna združljivost z motorskimi zaščitnimi odklopniki MPX³ in RTX³ bimetalnimi releji.

CTX³ kontaktorji - 4 polni do 900 A
CTX³ kontaktorji so na voljo tudi v 4-polni različici od 20 do 900 A (AC1).
V skladu s standardi: IEC 60 947‑1, IEC 60 947‑4‑1.
Opremljeni so lahko s pomožnimi kontakti, zakasnitvenim modulom (CTX³ 4P 40 do 135 A) in mehanskimi blokadami.

RAZIŠČITE ŠE NAŠE DRUGE REŠITVE