RX³, TX³ in DX³ Inštalacijski odklopniki

RX³: bistvena zaščita
Ponudba RX³ diferenčnih zaščitnih stikal in inštalacijskih odklopnikov ustreza bistvenim zahtevam v stanovanjskih ali manjših poslovnih objektih, saj ščiti pred kratkim stikom, preobremenitvami in diferenčnimi napakami.
Diferenčna zaščitna stikala:
In = 25 do 80 A, 2P do 4P
Občutljivost: AC tip 30/100/300 mA;
A tip 30 mA
IEC 61008-1
Inštalacijski odklopniki:
In = 6 do 63 A, 1P do 4P
Odklopna zmogljivost: 4500 in 6000 A 230/400 V~
B in C karakteristika
IEC 60898-1

TX³: rešitev za zahtevnejše objekte
Vsebuje inštalacijske odklopnike s termo-magnetno zaščito in diferenčna zaščitna stikala, združljiva z DX³ pomožnimi napravami in napravami za signalizacijo.
Diferenčna zaščitna stikala:
In = 16 do 80 A, 2P and 4P
Občutljivost: AC in A tip 30/100/300 mA
IEC 61008-1
Inštalacijski odklopniki:
In = 2 do 63 A, 1P do 4P
Odklopna zmogljivost: 6000 in 10,000 A
230/400 V~
B in C karakteristika
IEC 60898-1
Različice združljive z viličastimi ali pin napajalnimi zbiralkami.

DX³: napredna zaščita
Opremljena z inovativnimi funkcijami in tehničnimi lastnostmi, DX³ napredna zaščita izpolnjuje potrebe tudi v najbolj zahtevnih stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih, zagotavlja varnost, zmogljivost in selektivnost.
Obsega inštalacijske odklopnike, kombinirana diferenčna zaščitna stikala, diferenčna zaščitna stikala in dodatne module, DX³ zagotavlja varnost ljudi in premoženja, kot tudi največjo obratovalno kontinuiteto.
In = 1 do 125 A, 1P do 4P
Odklopna zmogljivost: 6000/10 kA; 10,000/16 kA; 25 kA, 36 kA, 50 kA - 230/400 V~
B, C in D karakteristika
IEC 60898-1
Pomožne naprave zagotavljajo natančno spremljanje in popoln nadzor nad vsako električno inštalacijo.
Različice združljive z viličastimi ali pin napajalnimi zbiralkami.

DX³ Stop Arc: povečana zaščita pred požari električnega izvora
Odkrivanje nevarnosti požara nedvomno predstavlja enega najbolj zapletenih vidikov varnosti. Naprave DX³ Stop Arc za zaznavanje električnih napak obloka in iskrenja (AFDD) so popoln odgovor na priporočila mednarodnega standarda IEC 60364-4-42.
Hitra in enostavna namestitev, DX³ Stop Arc ponuja brezkompromisno raven kakovosti za večjo zaščito ljudi in premoženja.

DX³ REŠITVE
Najbolj napredne rešitve.
TX³ REŠITVE
Rešitve za zahtevnejše objekte .