Prenapetostna zaščita

Celovita zaščita
25 do 40% škode na električni opremi nastane zaradi prenapetosti udara strele. S prehodnimi prenapetostmi iz drugih izvorov to pomeni do 60% škode na električni opremi, ki jo je mogoče preprečiti z namestitvijo prenapetostne zaščite. Celotna ponudba prenapetostne zaščite Legrand ustreza standardom EN in IEC 61643-11.
Prenapetostne zaščite za vsak primer:
- brez kratkostične zaščite (T1+T2 in T2)
- integrirana kratkostična zaščita z odklopnikom (T2)
- integrirana kratkostična zaščita z varovalko (T2+T3)



Varnost in prilagodljivost
1P+N in 3P+N prenapetostne zaščite s posebnim varovanjem nevtralnega pola se uporabljajo za odvod prenapetosti v TT in TNS sistemih.
Za prilagoditev različnim državam so prenapetostne zaščite na voljo z nevtralnim polom na desni strani ali na levi strani.

Prikaz stanja
Prikazovalnik stanja signalizira ali prenapetostna zaščita deluje (zelena) ali ne deluje (oranžno): enostavno in pregledno vzdrževanje!

Ergonomija
Izboljšana ergonomska oblika prenapetostnih zaščit olajša zamenjavo modulov s pomočjo ročaja za izvlek.

Oblika in označbe
Nova zasnova prenapetostnih zaščit je skladna z drugimi modularnimi napravami Legrand.
Ko je izdelek vgrajen, je prepoznaven lažje in hitreje!

NOVA PRENAPETOSTNA ZAŠČITA
Rešitve za vse vrste vgradnje in vse stopnje tveganja.