DMX³: zračni odklopniki do 6300 A

Popolna ponudba
Z različnimi nazivnimi tokovi (od 630 A do 6300 A), odklopnimi zmogljivostmi (42 kA, 50 kA, 65 kA in 100 kA) in 4 velikostmi (fiksna ali izvlačljiva izvedba), DMX³ zračni zaščitni odklopniki in DMX³-I zračna ločilna stikala, ponujajo veliko prilagodljivost in so primerni za vse zahteve.
Dimenzije odklopnikov zagotavljajo optimalno uporabo prostora znotraj razdelilnika.
Enotna globina velikosti 2500, 4000 in 6300 poenostavlja konfiguracijo razdelilnika in priključnih zbiralk.

Natančnost in enostavnost zaščitnih enot
Elektronske zaščitne enote MP4 in MP6 omogočajo natančno prilagajanje različnih vrednosti. Rezultat je učinkovita zaščita pred električnimi napakami, hkrati pa je zagotovljena popolna selektivnost z drugimi odklopniki.
Opremljeni z baterijami se uporabljajo za spremljanje parametrov in shranjevanje podatkov, tudi če je odklopnik brez napajanja. Zahvaljujoč LCD zaslonu lahko spremljate izmerjene trenutne vrednosti, si ogledate nastavljene parametre ali pogledate zgodovino izklopov.

Dodatna oprema, ki jo je enostavno namestiti
Zračne odklopnike DMX³ lahko na daljavo upravljate z obširno ponudbo dodatne opreme: izklopne tuljave, podnapetostne tuljave, motorni pogoni in vklopne tuljave.
Vsa dodatna oprema se preprosto prilega v odklopnik, ki je posebej oblikovan za lažje vstavljanje. Hitri priključki prihranijo veliko časa med ožičevanjem.
Vsaka vrsta dodatne opreme je združljiva s svojo režo, za preprečitev napak.

Največja prilagodljivost priključnih kontaktov
Vsi zračni odklopniki DMX³ (fiksni ali izvlačljivi) so lahko opremljeni s sprednjimi ali zadnjimi priključnimi kontakti, ki jih je mogoče enostavno prilagoditi za kateri koli način priključevanja na zbiralke.
To pomeni, da lahko zelo enostavno spremenite priključke glede na vaše potrebe: horizontalno, vertikalno, razširitve, itd...