Vtikači, spojke in podaljški

Podaljšek z držalom za tablične računalnike
Podaljšek z dvojno USB vtičnico v obliki nosilca za tablične računalnike in pametne telefone
- 3 vtičnice 230 V z ozemljitvijo (2P + E) - 16 A
- 2 USB polnilne vtičnice (1 x 2.4 A in 1 x 1.5 A)
- do 75% hitrejše polnjenje
- Skupni polnilni tok: 3.9 A
- 1 nosilec za naprave z nedrsečo podlago
- V beli in črni barvi

Podaljšek - stolp z USB vtičnicami
Podaljški z USB in mikro USB
- 4 vtičnice 230 V z ozemljitvijo (2P + E) + 2 USB polnilna vtičnica (2.4 A) + 1 mikro USB polnilec
- Navpično ohišje, vrtljivo okoli svoje osi
- Stikalo za (2p + E ) vtičnice
- Priključni kabel dolžine 2 m (3G 1.5 mm²)
- 2 USB polnilna vtičnica 5 V / 2.4 A za polnjenje pametnih telefonov, tablic, MP3 / MP4 predvajalnikov,
- Mikro USB vtikač za polnjenje pametnih telefonov direktno na podstavku
- V belo / sivi in črni barvi

Podaljšek z (master slave) funkcijo - Rešitev za dnevne sobe
Podaljši z "master-slave" funkcijo vam omogočajo, da z eno vtičnico (master) kontrolirate ostale 4 ostale vtičnice (slave). Če je naprava ki je priključena v master vtičnico izklopljena, so tudi ostale enote na slave vtičnicah avtomatsko brez napajanja. Npr: televizija je priklopljena v master vtičnico, audio sistem, digibox, igralna konzola in talna svetilka pa v ostale 4. Takoj ko izklopimo TV, ostanejo ostale 4 vtičnice brez napajanja in obratno.
- 6 230 V vtičnic z ozemljitvijo (2P + E) od katerih so:
- 1 "master" vtičnica, ki nadzira napajanje ostalih 4 vtičnic: Če na master vtičnici ni obremenitve so tudi ostale 4 brez napajanja
- 1 vtičnica z neprekinjenim napajanjem
- 1 vgrajena prenapetostna zaščita
- Priključni kabel dolžine 1.5 m (3G 1.5 mm²)
- Črna ali bela barva

Podaljški z indikatorjem obremenitve in zaščitno (pretokovno) enoto
- Dobavljivi z 4 ali 6 230 V vtičnicami z ozemljitvijo (2P + E)
- Opremljeni so z indikatorjem, ki prikazuje trenutno moč priključenih enot (max. 3500 W)
- Opremljeni so z varnostno enoto, ki prekine napajanje ko je presežena max obremenitev
- Ročni ponovni zagon je možen po izklopu ene ali več naprav
- Opremljeni so s posebno vezico za organiziranje kablov priključenih naprav
- Priključni kabel dolžine 1.5 m (3G 1.5 mm²)
- V belo / sivi barvi

Podaljški z prenapetostno zaščito
Ščitijo električne in elektronske naprave (TV, hi-fi, računalnike, ...) pred strelo in prenapetostjo
- Dobavljivi z 4 ali 6 230 V vtičnicami z ozemljitvijo (2P + E)
- Z indikatorjem statusa prenapetostne zaščite
- On: enota je zaščitena
- Off: prenapetostna zaščita v okvari, potrebno je zamenjati enoto
- Priključni kabel dolžine 1.5 m (3G 1.5 mm²)
- V belo / sivi in črni barvi

"Comfort" podaljški s stikalom
Za razliko od standarne verzije se lahko pritrjeni vrtijo okoli svoje osi in so opremljeni z stikalom z indikatorjem.Širšii razmik med posameznima vtičnicama omogoča priklop tudi večjih adapterjev. Pritrdilne točke podaljška omogočajo njegovo montažo na mizo, steno ali celo na tla, kjer ga zahvaljujoč izvedbi stikala lahko upravljamo tudi z nogo, kar nam olajša same manipulacije in prikrajša čas.
Podaljški s priključnim kablom- Dobavljivi z 3, 4, 5 (kabel dolžine 3 m) ali 6 230 V vtičnicami z ozemljitvijo (2P + E)
- Opremljeni s posebno vezico za urejanje kablov priključenih naprav
- Priključni kabel 1.5 ali 3 m (3G 1.5 mm²)
- V belo / sivi barvi
- Dobavljivi z 3, 4, 5 ali 6 230 V vtičnicami z ozemljitvijo (2P + E)
- Potrebna je priključitev na gibljiv kabel preseka min. 3G 1.5 mm²
- V belo / sivi barvi

Standardni podaljški
Za povezovanje različnih naprav z vtikači z ozemljitvijo ali brez, kot so gospodinjski aparati, svetilke, računalniki, TV, hi-fi, ... Njihove dimenzije in ravne linije omogogočajo namestitev pod pohištvo ali jih pa s pomočjo priloženega nosilca enostavno pritrdite na steno, del pohištva ali delovno površino, itd. Vtičnice pod kotom 90° omogočajo priklop adapterjev in transformatorjev brez oviranja drugih vtičnic.
Standardni podaljški s priključnim kablom- Dobavljivi z 3, 4, 5 ali 6 230 V vtičnicami z ozemljitvijo (2P + E)
- Priključni kabel dolžine 1.5 ali 3 m (3G 1.5 mm²)
- V belo / sivi barvi za dolžino kabla 1.5 m
- V črni barvi za dolžino kabla 3 m
- Dobavljivi z 1, 3, 5, 6 230 V vtičnicami z ozemljitvijo (2P + E)
- Potrebna je priključitev na gibljiv kabel preseka min. 3G 1.5 mm²
- V belo / sivi barvi
- Naprave (TV, hi-fi, ...) v stanju pripravljenosti porabijo za povprečno € 23 električne energije. Z nadzorom te porabe (master-slave rešitve) lahko letno privarčujemo do 130 kWh električne energije.

Plastični in gumijasti vtikači in vtičnice
Z vtikači in vtičnicami, izdelanimi iz plastike ali gume, zahvaljujoč Legrand tehnologiji svoje naprave spajate popolnoma varno in hitro.