Univerzalne baterijske omare za vse 3-fazne Legrandove UPS od 10kVA do 800kVA nazivne moči.
Baterijska omara je zasnovana za namestitev standardnih VRLA Baterij kapacitete od 24Ah do 105Ah (C10).
Omare za baterije so na voljo v 5 različnih dimenzijah, lahko vsebujejo različne kombinacije baterij, do največ 63 blokov, povezanih zaporedno in vzporedno ter z pozitivnim, negativnim ter sredinskim polom in največjo DC napetostjo 800Vdc.
SPLOŠNE LASTNOSTI
- Nazivna napetost 800 Vdc
- Ločevanje baterij z ploščami iz polikarbonata
- Stikala in zaščitni dostop s spodnje in sprednje strani
- Izklopne in zaščitne enote z NH varovalčnimi ločilniki in NH hitrimi varovalkami (velikost je odvisna od moči baterij)
- Auxiliary MicroSwitch stikalo za indikacijo stanja(Open/Close) NH nosilcev varovalk
- Kabelski vhod spredaj-spodaj
- Kabelske povezave priključnih sponk nosilcev varovalk.
- Sprednja vrata z ključavnico in odstranljiva stranska ter zadnji panel
- Ohišje iz ukrivljene pločevine debeline 20/10
- Police iz ukrivljene pločevine debeline 30/10
- Stopnja zaščite IP20 (Opcija IP21)
- Barva RAL 7016
- Pakiranje v kartonsko škatlo na paleti za manipuliranje z viličarjem