Keor Line RT je 1-fazno neprekinjeno napajanje z interaktivno linijsko tehnologijo in sinusnim izhodom. Lahko se uporabi tako v stolpni kot rack konfiguraciji. Dobavljiv je v nazivni moči 1000-1500-2200-3000VA, upravlja ga mikroprocesor, opremljen je z integrirano samodiagnostiko in deluje na hladnem zagonu.
Keor Line RT je opremljen z notranjimi hermetično zaprtimi svinčeno-kislinskimi baterijami z ventilsko regulacijo. Baterije je mogoče enostavno zamenjati s pomočjo posebnih vrat na sprednji strani UPS-a. Elektronski stabilizator (AVR) znotraj UPS-a zagotavlja priključenim napravam učinkovito zaščito pred pred kakršnimi koli motnjami v električnem omrežju. Zahvaljujoč RJ11/ RJ45 vtičnicami, ponuja odlično zaščito tudi za telefone/fax/modem/LAN.
SPLOŠNE LASTNOSTI
- 1-fazni rack/tower reverzibilni UPS
- Moči od 1000 do 3000 VA
- Popoln sinusni izhod
- VI line-interactive
- Boost and Buck AVR pretvornik
- Nadzor z mikroprocesorjem
- Enostavna menjava baterij
- RS232 komunikacijski port
- LAN / SNMP povezljivost
- LCD zaslon
FUNKCIJE
- Vgrajena self-test funkcija
- Napredno upravljanje praznjenja baterij
- Zaščita pred napetostnimi konicami in nihanjem napetosti
- Zaščita pred preobremenitvijo in kratkimi stiki
- Internet Modem / LAN zaščita
- Možnost DC zagona
- USB-združljiv