Keor MOD je 3-fazno neprekinjeno napajanje, on line dvojna pretvorba z PWM visokofrekvenčno tehnologijo, modularna zasnova z neomejeno možnostjo spajanja vzporednih enot.

Na voljo nazivne moči od 25 do 250kW, vsako enoto lahko vzporedno spojimo z enako ali različno enoto do 600 KW.

Baterije so svinčeno-kislinske, zaprte in brez vzdrževanja, ventilsko regulirane in vgrajene v notranjosti UPS-a do moči 125 KW.

Keor MOD je idealna rešitev za vse kritične aplikacije kot so na primer PODATKOVNI CENTRI.

keor

MODUL MOČI, SODELOVANJE TEHNOLOGIJE

Vsak modul moči je en kompletni 3-fazni UPS nazivne moči 25 KW v samo 2 rack enotah (2U)..
Zahvaljujoč hot swap funkciji, plug and play in popolni neodvisnosti vsakega napajalnega modula, so vse faze vzdrževanja in razširitve sistema izredno hitre in enostavne.

Poglej si posnetek
keor

PREDAL ZA BATERIJE, KONFIGURACIJA OMARE DO 125 KW

Vsak predal za baterije vsebuje do 24 kos 9Ah baterij, kar omogoča modelu KEOR MOD 125kW z 10 predali za baterije da doseže avtonomijo 5 min pri 100% obremenitvi.

Baterije znotraj predala so razporejene v 4 bloke, od katerih ima vsak po 6 baterij ki jih je mogoče enostavno odstraniti za zagotavljanje zelo hitrega vzdrževanja.

Predali za baterije imajo plug-in povezavo in mehansko anti-extraction blokado za preprečitev popolnega izvlečenja predala.

Poglej si posnetek
keor

EKSKLUZIVNI VRTLJIVI ZASLON NA DOTIK

10” zaslon na dotik ima poenostavljen nadzorni panel, poln informacij, opozoril in nastavitev, opremljen je z interaktivnimi ikonami za navigacijo in izbiro funkcij, ki jih je potrebno nadzoovati.

Možnost zasuka zaslona za 180°navznoter poenostavi in pospeši faze konfiguracije in vzdrževanja.

Poglej si posnetek
keor

 

Kompletne komunikacijske rešitve

Komunikacijski modul je nameščen spredaj, je lahko dostopen in se ponaša s široko izbiro komunikacijskih vmesnikov.

  • “Cold Start” tipka
  • komunikacijski porti sistema
  • RS485 port
  • RS485 port za zunanjo dodatno opremo
  • logical gate
  • reža za komunikacijski vmesnik
  • USB host port
  • 11 vhodnih kontaktov
  • 8 izhodnih kontaktov

EKSKLUZIVNE LASTNOSTI

 

Exclusive Features

SPLOŠNE LASTNOSTI

  • Samo dve konfiguraciji omare (do 125 kW in do 250 kW)
  • Notranje baterije v omari do 125 KW
  • UPS sistem zmogljivosti do 600 kW
  • Vrtljiv 10" zaslon na dotik
  • Skrajšani časi polnjenja baterij
  • Dvojna pretvorba ima učinkovitost od 96.8% (učinkovitost modula moči)
  • Učinkovitost v ECO načinu delovanja vse do 99%.
  • Izhodni faktor moči = 1
  • Modularna redundacija v N+1 konfiguraciji

FUNKCIJE

  • Nadzorovana raven hrupa
  • Večbarvni LED prikazovalnik stanja
  • Vzporedni sistem z do 24 modulov moči
  • Hot-swappable moduli
  • Decentraliziran by-pass.
  • Napredno upravljanje modulov moči

3-FAZNI UPS
PROIZVODI

PRENOSI

TEHNIČNI LISTI

TEHNIČNI LISTI - UPS DODATKI