KEOR T EVO UPS je 3-fazno neprekinjeno napajanje, On-line dvojna pretvorba z 3-Level IGBT tehnologijo, PWM visokofrekvenčno tehnologijo in možnostjo vzporednega spajanja do največ 6 enot.
Dobavljiv z nazivno močjo 10-15-20-30-40-60-80-100-120kVA. Baterije so svinčeno-kislinske, zaprte in brez vzdrževanja, VRLA regulirane in vgrajene v posebnih predalih znotraj UPS-a ali pa v zunanjem ohišju baterij.
Keor T EVO je preprosta in kompaktna rešitev za klasične aplikacije v komerciali in industriji, kjer se potrebuje neprekinjena in stabilna električna energija.
SPLOŠNE LASTNOSTI
- 10 do 120KVA kapacitete pri 3F 400V verziji
- Do 20 kVA s faktorjem moči 1
- 3 fazni vhod / 3 fazni izhod
- 3-Level Switching tehnologija
- IGBT-Based usmernik in pretvornik
- Visoka učinkovitost
- Digital Signal Processor (DSP)
- 3.5” TFT zaslon na dotik
- Visok vhodni faktor moči (PFC)
- Visok izhodni faktor moči
- Nizko vhodno in izhodno harmonsko popačenje (THD)
- Genset kompatibilen
- Vzporedno delovanje do 6 enot
- Na voljo različni tipi komunikacije