MEGALINE UPS je 1-fazno neprekinjeno napajanje z visokofrekvenčno PWM tehnologijo, On Line dvojna pretvorba, modularna zasnova z možnostjo N+X redundance.

Na voljo so nazivne moči od 1250 do 10000VA, opremljen z VRLA reguliranimi baterijami zaprtega tipa, ki so nameščene v posebnih predalih znotraj UPS-a ali pa v enem ali več zunanjih ohišjih.

SPLOŠNE LASTNOSTI

  • 1-fazni modularni UPS sistemi
  • Moč od 1250 do 10000 VA
  • VFI-111 on-line dvojna pretvorba
  • Prilagodljive in razširljive rešitve
  • Enostavno in hitro vzdrževanje
  • Nizek vpliv na okolje (visoka učinkovitost in pomanjšane dimenzije)
  • UPS sistem v enojnem ali dvojnem ohišju odvisno od moči

FUNKCIJE

  • Široko napetostno območje in vhodna frekvenca
  • Delovna frekvenca od 50 do 60 Hz z samodejno prepoznavo
  • Frekvenčna pretvorba 50-60 Hz ali obratno
  • Razširitev vhodnega frekvenčnega območja za delovanje z napajalnimi enotami
  • Delovanje v načinu eco (energy-saving)
  • Možnost nastavitve  on line načina z minimalno obremenitvijo
  • Nastavljiva izhodna napetost z 1V intervali
  • Nizka raven hrupa
  • Merjenje notranje in zunanje temperature
  • Nadzor hlajenja glede na temperaturo in obremenitev
  • Možnost daljinskega izklopa v sili

1-FAZNI UPS
PROIZVODI