MEGALINE RACK UPS je 1-fazno neprekinjeno napajanje z visokofrekvenčno PWM tehnologijo, On Line dvojna pretvorba, modularna zasnova z možnostjo N+X redundance, konfiguracija za 19” rack omare.
Na voljo so nazivne moči od 1250 do 5000VA, opremljen z VRLA reguliranimi baterijami zaprtega tipa, ki so nameščene v posebnih predalih znotraj UPS-a ali pa v enem ali več zunanjih ohišjih.
SPLOŠNE LASTNOSTI
- 1-fazni modularni UPS sistemi (19” rack)
- Moč od 1250 do 5000 VA
- VFI-111 on-line dvojna pretvorba
- Prilagodljive in razširljive rešitve
- Enostavno in hitro upravljanje ter vzdrževanje
FUNKCIJE
- Široko napetostno območje in vhodna frekvenca
- Delovna frekvenca od 50 do 60 Hz s samodejno prepoznavo
- Frekvenčna pretvorba 50–60 Hz ali obratno
- Razširitev vhodnega frekvenčnega območja za delovanje z napajalnimi enotami
- Delovanje v načinu eco (energy-saving)
- Možnost nastavitve on line načina z minimalno obremenitvijo
- Nastavljiva izhodna napetost z 1V intervali
- Nizka raven hrupa
- Merjenje notranje in zunanje temperature
- Nadzor hlajenja glede na temperaturo in obremenitev
- Možnost daljinskega izklopa v sili