Niky S je 1-fazni UPS z line interactive tehnologijo in sinusnim izhodom. Na voljo je z nazivno močjo 1000-1500-2000-3000VA, ima upravljanjeje z mikroprocesorjem, opremljen z integrirano samo-diagnostiko in deluje z hladnim -zagonom. Niky S ima notranjo, ventilsko regulirano in hermetično zaprto svinčeno baterijo.
Baterijo je enostavno zamenjati zahvaljujoč posebnim vratom na sprednji strani UPS-a. Elektronski stabilizator (AVR) znotraj UPS-a zagotavlja priključenim napravam učinkovito zaščito pred kakršnimi koli motnjami v električnem omrežju. Zahvaljujoč RJ11/ RJ45 vtičnicam, ponuja odlično zaščito za telefon/fax/modem/LAN .
SPLOŠNE LASTNOSTI
- 1-fazni UPS
- Moč od 1000 do 3000 VA
- Popoln sinusni izhod
- VI line-interactive
- Boost and Buck AVR pretvornik
- Nadzor z mikroprocesorjem
- Enostavna menjava baterije
- RS232 komunikacijski port
- LCD zaslon
FUNKCIJE
- Vgrajena funkcija self-test
- Napredno upravljanje praznenja baterije
- Zaščita pred napetostnimi konicami in zvočni filter
- Zaščita pred preobremenitvami in kratkimi stiki
- Internet Modem / LAN zaščita
- Možnost DC zagona
- USB-združljiv
- Indikator napake na povezavi