TRIMOD HE UPS je 3-fazno neprekinjeno napajanje, on line dvojna pretvorba z PWM visokofrekvenčno tehnologijo, modularna zasnova z neomejeno možnostjo spajanja vzporednih enot.

Sestavljeni so iz posameznih 1-faznih modulov ki se sami konfigurirajo. Zagotavljajo nazivno moč od10 do 80 KW. Baterije so svinčeno-kislinske, zaprte in brez vzdrževanja, ventilsko regulirane in razporejene znotraj UPS-a ali zunanji omari za baterije.

Splošne lastnosti

  • 3-fazni modularni UPS sistemi
  • Moči od 10 do 80 kW NOVOST
  • VFI-SS-111 on-line dvojna pretvorba
  • Visoka učinkovitost do 96%
  • Faktor moči 1
  • Prilagodljive in razširljive rešitve (konfiguracija faze In/Out, 3-1)
  • Enostavno in hitro vzdrževanje
  • Nizek vpliv na okolje
  • Diagnostika, nadzor, zgodovina podatkov, nastavitev parametrov na zaslonu
  • Majne dimenzije
  • Nove dimenzije ohišij za povečanje avtonomije, enostavno razširitev inoptimizacijo sistema

Funkcije

  • Funkcija večnadzorne plošče NOVOST
  • Funkcija dvojnega vhoda NOVOST
  • Plug & Play tehnologija NOVOST
  • Meni na voljo v 7 jezikih
  • Frekvenčni pretvornik f vhod 40-70Hz f izhod 50/60Hz (izbira uporabnika)
  • Deluje z napajalno enoto
  • Tri neodvisne izhodne faze
  • Eco Način
  • EPS Način
  • Nastavljiva izhodna napetost z 1V intervali (190÷245V)
  • Nadzor hitrosti aktiviranja Bypass 
  • Dnevnik dogodkov z uro in datumom
  • Arhiv za vsak posamezni napajalni modul
  • Samodejno prepoznavanje napajalnih modulov

3-FAZNI UPS
PROIZVODI

PRENOSI

TEHNIČNI LISTI - UPS DODATKI